Publier vos produits
Tube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Tube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu'à 1455 lm
  • CBCP : Jusqu'à 7555
  • CCT : R, G, B, 1800K - 6500K
  • IRC : 90
  • Puissance : 20 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation DMX : 100-1 %
  • Durée de vie nominale : 54 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • Suspensions LED haute performance pour extérieur
  • Contrôle total de la gamme de couleurs grâce à des dégradés de couleurs saturées de 1 à 100 %.
  • Plage de température de couleur du blanc réglable (CCT) : 1 800-6 500 K
  • Contrôle DMX512-A avec mise en service via RDM
  • Le modèle DS-PD05 comprend un auvent pivotant à 45° et deux tiges de 24 pouces coupables sur le terrain.
  • Tiges extensibles jusqu'à 96 pouces grâce à l'accessoire DS-PDX24
  • Le conducteur est dissimulé à l'intérieur du dispositif.
Spécification
  • SpecificationsOrder Number: DS-PD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-PD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - Black
    N - 30°BZ - Bronze
    F - 50°GH - Graphite
    WT - White
Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-architectural-5-color-changing-pendant
  • Famille de produitsTube Architectural
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures