Publier vos produits
Tube Architectural - 5" Pendant Mount

Tube Architectural - 5" Pendant Mount

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 2 470 lm
  • CBCP : Jusqu'à 13062
  • CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC : Jusqu'à 90
  • Puissance : 17 W, 25 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation ELV : 100 % à 5 %
  • Gradation 0-10 V : 100-1 %
  • Durée de vie nominale : 60 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • Suspension LED haute performance pour extérieur
  • Comprend un auvent pivotant à 45° et 2 barres de 24 pouces recoupables sur place.
  • Disponible en plusieurs combinaisons de puissance et de flux lumineux.
  • Le conducteur est dissimulé à l'intérieur du dispositif.
Spécification
  • Specifications

    Order Number: DS-PD05-S27-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-PD05 - 25WS - 16°27 - 2700K - 85219012057BK - Black
    DS-PD0517 - 17WN - 25°30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 33°35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-architectural-5-pendant-mount
  • Famille de produitsTube Architectural
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures