Publier vos produits
Tube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 3 720 lm
  • CBCP : Jusqu'à 24490
  • CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC : Jusqu'à 90
  • Puissance : 22 W, 35 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation ELV : 100 % à 5 %
  • Gradation 0-10 V : 100-1 %
  • Durée de vie nominale : 60 000 heures
  • Construction : Aluminium moulé sous pression
  • Applique murale LED haute performance pour extérieur
  • Le luminaire peut être installé à l'envers pour modifier la distribution de la lumière
  • Disponible en plusieurs combinaisons de puissance et de flux lumineux.
  • Dispositifs EM équipés d'une batterie de secours intégrée
  • Les luminaires EM fournissent au moins 90 minutes d'éclairage en cas de panne de courant.
  • Peut être fixé au mur dans toutes les orientations.
Spécification
  • Specifications

    Order Number: DS-WE06-S27S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinishemergency backup battery
    DS-WE06 - 35WF - 38°27 - 2700K - 85A - Away fr wall338522608BK - Black
    DS-WE06EM - 35WN - 28°30 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    DS-WE0622 - 22WS - 16°35 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    DS-WE0622EM - 22W40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Spécifications techniques
  • Réference unique.tube-architectural-6-extended-single-wall-mount
  • Famille de produitsTube Architectural
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord