Publier vos produits
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FS-720 Évier de sol sanitaire rond de 8 po (203 mm) x 6 po (152 mm) de profondeur avec intérieur enduit de porcelaine émaillée blanche, grille en fonte enduite d'émail vitrifié, crépine de fond en dôme en aluminium et sans moyeu (standard ) sortie.
Spécification
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.1195
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage