Publier vos produits
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F

Traduit par Google,
Watts Drainage RD-300-F Drain de toit en fonte enduit d'époxy avec pince de solin avec arrêt de gravier intégré, lourd 10 ga. bride d'extension réglable en acier zingué, dôme en polyéthylène autobloquant et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1241
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage