Publier vos produits
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts

Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762

Traduit par Google,
Watts Drainage Products SI-762 Intercepteur de sédiments à accès par le bas en acier revêtu d'époxy avec couvercle à joint d'étanchéité, écran perforé en acier inoxydable, bouchon de vidange et raccords filetés IPS.
Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
Spécifications techniques
  • Réference unique.1271
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsLiquid Waste Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING