Publier vos produits
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD

Traduit par Google,
Sortie de nettoyage murale Watts Drainage CO-440-RD avec bouchon de nettoyage extensible en deux parties, couvercle d'accès en acier inoxydable et vis en acier inoxydable anti-vandalisme.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Spécifications techniques
  • Réference unique.1299
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsCleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING