Publier vos produits
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts

Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700

Traduit par Google,
Watts Drainage HY-700 Bouche d'incendie murale à double température dissimulée et antigel avec boîte et porte en acier inoxydable, face de bouche d'incendie en bronze poli, brise-vide intégré, raccord de tuyau 3/4"(19), 3/4"(19) femelle x 1"(25) raccords de tuyaux mâles, tête en bronze, siège coulé et pièces de travail internes, boîtier mural galvanisé et clé libre.
Spécification
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Spécifications techniques
  • Réference unique.1309
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsFixtures for Liquids
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord