Publier vos produits
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

Taille(s):
1/2 po CTS

La description:
Raccords cannelés empilables Quick-Connect - polysulfone.

3511B-1008 - 1/2 po CTS x 1/2 po Barb

Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
Spécifications techniques
  • Réference unique.3619
  • Famille de produitsQuick-Connect Solutions
  • Groupe de produitsConnectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings