Publier vos produits
OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16

Traduit par Google,
Fournit une protection contre la formation de tartre sur les surfaces de plomberie internes et externes. Le système OneFlow® peut être installé au point d'entrée d'un bâtiment pour traiter à la fois l'eau chaude et l'eau froide, ou il peut être situé directement avant un chauffe-eau, une chaudière ou tout autre appareil utilisant de l'eau chaude qui nécessite une protection contre les effets néfastes des l'eau.
Spécification
  • Keywords: accessory, adapter, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, antiscale, hard water, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention system, scale prevention systems, tac, template assisted crystallization, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6375
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsOneFlow scale Prevention Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRéservoir
  • Nom UNSPSCWater filters
  • Code UNSPSC40161502
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50
  • Description de l'Uniclass 2015Tank, cylinder and vessel products
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord