Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LFN45B sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb*, d'une crépine intégrale en acier inoxydable, d'un siège et d'une cage en thermoplastique, d'un by-pass de dilatation thermique et d'une cage à ressort scellée pour les installations de fosses d'aqueduc. La série LFN45B est disponible dans une variété de connexions d'extrémité, notamment : filetées, à souder, PEX, à connexion rapide et CPVC avec des connexions à union et à double union. Pression de service maximale : 400 psi (27,6 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) and CSA Standard B356. Certified by NSF to ANSI/NSF Standard 61 Annex G. Listed by IAPMO and City of Los Angeles.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer
Spécifications techniques
  • Réference unique.6807
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord