Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LFN55B sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb*, d'une crépine intégrale en acier inoxydable, d'un siège en thermoplastique, d'une cage à ressort scellée en bronze pour les installations de fosses d'aqueduc et d'une dérivation de dilatation thermique. Le LFN55B est disponible avec des connexions à double union filetées ou à souder. Pression de service maximale : 300 psi (21 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Keywords: air, airgap, bronze body water pressure reducing valve, check, dielectric, discharge, double union solder valve, double union valve, elbow, fill, fittings, high pressure, horizontal, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, n55b, non-return, pipe, pressure reducing valve, prv, push/fit, quick connect, reducing valve, rp, separator, silent, solder union, solder valve, u5b, union, union valve, valve, vertical, water pressure reducing valve, waterhammer, wprv,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6810
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes