Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A

Traduit par Google,
Les raccords diélectriques sans plomb* de la série LF3001A sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour empêcher la corrosion et la détérioration accélérées du système de tuyauterie dues au courant galvanique et vagabond. Il est installé entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents et comporte un filetage femelle en fer pour une connexion à souder. Il se compose d'un écrou-raccord, de deux embouts et d'un joint qui sépare les embouts pour empêcher l'apparition d'un courant électrique. La série LF3001A est idéale dans les applications telles que les réservoirs de stockage d'eau chaude, les conditionneurs d'eau et d'air, les réservoirs de traitement, les conduites de vapeur, de gaz et d'eau. Pression maximale : 250 psi.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009)
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar) with standard gasket A; 50psi (3.4 bar) with optional gasket B
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C) with standard gasket A; 300ºF (149ºC) with optional gasket B
Spécifications techniques
  • Réference unique.6852
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes