Publier vos produits
Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C
Watts

Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C

Traduit par Google,
Les casse-vide à double clapet sans plomb* des séries LFN9, LFN9C empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb* avec un évent atmosphérique et des raccords d'entrée et de sortie femelles NPT. Les séries LFN9 et LFN9C sont conçues pour des applications à pression continue sans danger pour la santé. La série LFN9C est livrée avec une finition chromée. Pression de service maximale : 125 psi (8,6 bars)
Spécification
  • Keywords: 3l, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, checkvalve, double, doublecheck, lead free, lead free valve, lf, pressure relief valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced pressure valve, relief valve, rpza, shut-off, valve, vlv

    Body Material: Lead Free Brass Body
    Connection Size: 1/4 and 1/2 in. (8 and 15mm)
    Connection Type: NPT Female Connection
    Industry Standards: CSA B64.8
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6890
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes