Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Traduit par Google,
Les robinets à tournant sphérique en laiton à 2 pièces, à passage intégral, sans plomb* de la série LFFBV-PEX avec extrémités PEX sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de tuyauterie PEX. Ils sont dotés d'embouts en laiton PEX ASTM F-1807 pour un sertissage facile dans les systèmes de tuyauterie PEX, d'un corps en laiton sans plomb*, d'une bille en laiton chromé, de sièges et d'une garniture de tige en PTFE vierge et d'un joint torique de tige en Viton. Pression nominale : 400 psi WOG. Indice de connexion à sertir : 160 psi à 73 °F (23 °C).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
Spécifications techniques
  • Réference unique.6969
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings