Publier vos produits
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024

Traduit par Google,
Débits : jusqu'à 30 gpm (113 lpm)
Les systèmes d'osmose inverse (RO) de la série PWR4024 sont des unités d'osmose inverse à haute pression de qualité commerciale pour la réduction du total des solides dissous dans l'eau. Ils sont conçus pour fournir une eau de qualité par osmose inverse avec des taux de production allant de 20 à 30 gallons par minute. Ces unités sont conçues pour des installations au sol. L'osmose inverse est un processus où l'eau d'alimentation à haute pression est introduite dans une membrane semi-perméable. Dans la membrane, l'eau pure peut traverser le matériau de la membrane et sortir sous forme d'eau de perméat purifiée. Les sels minéraux dissous ne peuvent pas traverser la membrane et devenir un flux de rejet concentré qui est envoyé à l'égout. Ces systèmes d'osmose inverse utilisent des membranes haute pression/haute réjection pour obtenir une réjection ionique NaCl moyenne minimale de 97 %.
Fonctionnalités
  • Cadre de support en acier au carbone enduit de poudre
  • Boîtiers à membrane haute pression FRP 300 psi résistant à la corrosion
  • Manomètres pour l'entrée/la sortie du pré-filtre, l'alimentation de la membrane et la pression de l'eau rejetée
  • Interrupteur de sécurité basse pression d'eau d'alimentation
  • Contrôleur numérique basé sur un microprocesseur avec redémarrage automatique retardé après un arrêt à basse pression
  • Conductimètre d'eau de perméat avec sortie d'alarme de conductivité élevée
  • Entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement
  • Membranes haute pression/haute réjection avec 97 % minimum de rejet moyen de sel
  • Perméation, rejet, recyclage et rejet des débitmètres d'eau
  • Vannes de rejet et de recyclage réglables
  • Clapet anti-retour de perméat
  • Vanne à membrane d'entrée automatique
  • Préfiltre en acier inoxydable 316 à haut débit de 90 gallons par minute
Spécification
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Spécifications techniques
  • Réference unique.7294
  • Famille de produitsWater Quality Products
  • Groupe de produitsPackaged Water Treatment Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers