Publier vos produits
Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R
Watts

Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R

Traduit par Google,
Les doubles clapets anti-retour sans plomb* de la série LF7R empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable à l'entrée de service ou aux sorties individuelles. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre-silicium moulé sans plomb*, de deux modules de contrôle compacts en plastique remplaçables et de ressorts en acier inoxydable. La série LF7R est conçue pour le confinement des systèmes d'eau résidentiels sans danger pour la santé, les applications à pression continue. Il s'installe immédiatement en aval du compteur d'eau résidentiel, en position verticale ou horizontale. Vérifiez auprès des autorités d'inspection locales les exigences d'installation. Pression de service minimale : 10 psi (69 kPa) Pression de service maximale : 175 psi (12 bar).
Spécification
  • Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 1070 tempered water, 125psi, ada compliant, advance thermal actuator, aluminum, asse, asse 1070, backflow, backflow valve, brass, brasstubing, breakerbibb, by-pass, checkvalve, cprxfml, culligan bypass, dc, dcda, dielectric, divertaflo, drain, drop ear, drop ear elbow, dual, dualcheck, enclosure, end stop, f1960, faucet, female, fiberglass, fipxcpr, fipxf, fipxfip, float, fm, fxf, galv, galvanized, heater, hosebibb, laminar flow, lavsafe, lead free, lead free brass, lead free faucet, lf, mnpt, nameplate series, nfpa, no-kink, nsf, outside, pipe, plastic fitting, plastic quick connect fitting, plastic quick-connect fitting, pressure valve, preventer, push fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, quick-connect, reduce pressure valve, reducing valve, riser, rp, rpda, rpza, sdr, self contained cartridge, shower adapter, shuttle valve, solder, stainless steel, steamtrap, strainer, tank valve, taras, taras bypass valve, taras shuttle valve, teehandle, tempered water, thermostatic, thermostatic faucet, trapprimer, tub spout adapter, ul, underground, union, vacuum, valve, vandal resistant, vlv, water conditioning valve, water softening valve, wattsbox

    Body Material: Lead Free* Brass Body
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI/ASSE Standard 1024
    Working Pressure: 175psi (12.07 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7452
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord