Publier vos produits
Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP
Watts

Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau de la série LF123LP sont conçues pour réduire la pression d'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Cette série convient aux pressions d'alimentation en eau jusqu'à 200 psi (13,8 bar) et peut être ajustée de 10 & #8211; 30 psi (69 & #8211; 207 kPa). Le réglage standard est de 30 psi (207 kPa). Toutes les pièces sont rapidement et facilement réparables sans retirer la vanne de la ligne. Le LF123LP est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.7671
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes