Publier vos produits
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Traduit par Google,
Les régulateurs de basse pression super sensibles de la série LF215 sont conçus pour répondre aux exigences de précision des basses pressions. Le rapport élevé du diaphragme à l'orifice offre d'excellentes performances et une stabilité à basse pression réduite. La série LF215 est parfaitement adaptée aux besoins en eau jusqu'à 2,5 gpm (9,5 lpm) grâce à son corps en laiton sans plomb* et à ses pièces internes en laiton et en acier inoxydable. Le LF215 convient également à l'alimentation en pression des dispositifs fluidiques à fixation murale. Le LF215 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Spécifications techniques
  • Réference unique.7684
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING