Les clapets anti-retour de l'ensemble détecteur à double contrôle série 709DCDA sont conçus pour empêcher le reflux de substances non dangereuses pour la santé du système de protection contre les incendies d'être pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. Ils intègrent un compteur pour détecter les fuites dans le sol et les robinets illégaux non autorisés, réduisant ainsi considérablement les dépenses annuelles en eau. La pression de service maximale est de 175 psi (12,06 bar).
Cet assemblage se compose d'un monocorps compact en fonte à revêtement utilisant ArmorTek®, un système de revêtement époxy avancé breveté en 3 parties conçu pour limiter à la fois la corrosion induite par les microbes (MIC) et la corrosion des substrats métalliques exposés.
Pour en savoir plus, visitez : https://www.watts.com/armortek
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |