Publier vos produits
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les ensembles de détecteurs à double contrôle de la série 774DCDA empêchent le reflux des substances du système de protection contre les incendies d'être pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'une construction compacte et d'une longueur de pose courte, idéale pour les installations de rénovation. Il est doté d'un corps léger en acier inoxydable, de clapets anti-retour en thermoplastique et en acier inoxydable et d'une faible perte de charge. La série 774DCDA peut être installée dans les positions horizontales ou verticales "à flux ascendant". Il est conçu pour être installé sur des applications identifiées par les autorités locales comme ne présentant pas de danger pour la santé, telles que les systèmes de protection contre les incendies. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
    Spécification
    • Body Material: 300 Series Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510, CSA B64.5
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 125wsp, 200cwp, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bathroom, better, bonnet, brass ball valve, bypass, cartridge, castiron, certified, cfm, check, checkvalve, chlorine, ci, class125, class150, cold water, cover, cyst, detector, dirt, double, doublecheck, doubledisc, dual body, easy filter replacement, easy installation, faucet, filtration, fittings, flange, flanged, full flow, full port, fullport, high capacity, high flow, hvac, iapmo, kit, kitchen, kwik change, kwik-change, lead, lead free, lead reduction, left manifold, lf ball valve, manifold, mount, nrs, odor, osy, pou, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, pure water, push/fit, pwcfhcl1, pwdwhcl1, quality, quarter-turn, quarterturn, quick connect, quick connect manifold, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, releif, relief, removal, repair, right manifold, rpda, rpza, rubber, rust, sand, seat, series 35, shut-off, shutoff, side, silentcheck, silt, single, ssballvalve, stainless steel, taste, treatment, under counter, upc, valve, vlv, wafer, water filter, water filtration, watts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.869
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes