Publier vos produits
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
    Watts

    Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Les assemblages de clapets anti-retour doubles de la série 719 sont conçus pour protéger les approvisionnements en eau potable contre les raccordements croisés dangereux conformément aux codes de plomberie nationaux et aux exigences des autorités de l'eau. Il se compose d'un corps en alliage de bronze et d'élastomères résistants aux chloramines. La série 719 est dotée d'un clapet anti-retour à accès séparé et à entrée par le haut pour faciliter la maintenance et est destinée à être utilisée aux interconnexions référencées dans les applications sans danger pour la santé. Vérifiez auprès des autorités d'inspection locales les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
    Spécification
    • Body Material: Bronze Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: AWWA Std C510 compliant
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)Keywords: 600wog, automatic, backflow, backflow valve, ballandstem, ballvalve, brass, bronze, by, check, checkvalve, classic, detector, diaphragm, double, doublecheck, ductile, epoxy, fullport, ilhk, iron, jumper, kit, lead free, lever handle, lf, lff100, lff1100, lff115, lffbv-3c, lffbvs-3c, master, master series, n pattern, nrs, pass, pex, plastic, pressure, pressure valve, preventer, qt, quaterturn, reducing valve, relief, repair kit, reseating, rpda, rpz, rpza, rubber parts, shut-off, solder, ss, strainer, temperature, twopiece, valve, vlv, white handle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.874
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes