Publier vos produits
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS

    Traduit par Google,

    Les dispositifs anti-refoulement de la série 994RPDA-FS avec détecteur de pression réduite aident à arrêter le flux inverse des substances du système de protection contre les incendies pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. Un compteur incorporé pour détecter les fuites au sol et les robinets illégaux non autorisés réduit considérablement les dépenses annuelles en eau. Idéal pour une installation sur des systèmes de protection incendie. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bars).

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Stainless steel body and stainless steel internal parts provide strength, resists corrosion, and weighs less than competitive
      • Half the weight of competitive designs
      • Short lay length making installation and maintenance simple and easy
      • Bottom-mounted relief valve reducing clearance requirements when installed against an outside wall
      • Torsion spring check valves providing the maximum flow at low pressure drop
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 2-way, 2way, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, bronze, bypass, check, check valve, checkvalve, cover, double, double barrel manifold, doublecheck, fitting, flange, flowcheck, groove, iron, kit, manifold, osy, pattern, plastic fitting, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quick connect fitting, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, relief, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, solder, stainless steel, straight, sweat, thread, threaded, universal, valve, vlv

    Spécifications techniques
    • Réference unique.994RPDA-FS
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes