Le caisson de toilettes composite TriCore™ PC-101-L/R de Watts est équipé d'un raccord horizontal universel en ABS (gauche ou droite), d'une bonde sans emboîtement de 3 ou 4 pouces et d'un raccord de ventilation sans emboîtement de 2 pouces, d'un mamelon en ABS breveté avec joint torique, de plaques frontales droites ou décalées et de pieds en ABS brevetés avec marquages de hauteur standard et conforme aux normes ADA. Il comprend également des cales en acier inoxydable de 6,35 mm (1/4 pouce) pour un réglage précis, un bouchon de test intégré, un joint de cuvette en néoprène et une visserie plaquée avec écrous chromés. Ce caisson est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M (charge statique jusqu'à 227 kg) et aux exigences relatives au dégazage de l'E84.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |