Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
    Watts

    Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS

    Traduit par Google,

    Modèles sans plomb* disponibles

    Les filtres en Y en acier inoxydable, à brides et rainurés, des séries 77F-SS et 77G -SS, sont dotés d'un corps en Y en acier inoxydable avec raccords à brides (modèle 77F-SS) ou rainurés (modèle 77G -SS), d'une crépine en acier inoxydable, d'un bouchon de retenue en fonte ductile ou en fonte ductile revêtue d'époxy (modèle FDA) avec joint EPDM, d'un raccord rainuré et d'une sortie de purge. Les filtres des séries 77F-SS et 77G -SS sont légers, résistants à la corrosion et autonettoyants. Ils conviennent aux applications d'eau potable et alimentaires, conformément aux normes NSF-61 et FDA. Pression maximale (hors choc) : 13,8 bar (200 psi) à 66 °C (150 °F) WOG.

    Spécification
    • Features

      • Wye-patterned stainless steel body is suitable for use in potable water and food applications
      • Lightweight, corrosion resistant, and includes a self-cleaning feature for easy servicing
      • Stainless steel screen with EPDM gasket and ductile iron or FDA-approved epoxy-coated retainer cap
      • All models feature blow-down outlet with flanged or grooved connections to suit user needs


      Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

      Size(s):
      2 1/2 to 6 in. (65 to 300mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-SS-77G-SS
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsStrainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis