Publier vos produits
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Traduit par Google,

La description:

Les crépines à panier simplex en fonte de la série 97FB-CIB sont dotées d'un panier à angle, d'un corps en fonte avec raccords à brides, d'un tamis en acier inoxydable et d'un bouchon de purge en fonte. Les tailles de 8 à 12 po (200 à 300 mm) ont un drain latéral faisant face à la sortie de la crépine. Modèle 97FB-CIB - Pression maximale (sans choc) : 200 psi (13,8 bar) à 150 °F (66 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) à 353 °F (178 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Basket-Strainer-97FB-CIB
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings