Publier vos produits
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Les thermomètres bimétalliques sans plomb* à entrée arrière centrale de la série LFTB sont utilisés dans les applications CVC commerciales, résidentielles et institutionnelles. Il comprend des boîtiers en acier zingué, des fenêtres en polymère Kostil, des puits thermométriques en laiton sans plomb NPT* de 1/2 po avec vis de réglage et des éléments de détection à ressort bimétallique en spirale. Disponible dans diverses échelles de température.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bimetal-Thermometer-LFTB
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsGauges > Thermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011165
  • Nom ETIMBimetal thermometer
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING