Publier vos produits
LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100
Watts

LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100

Traduit par Google,

Les systèmes de neutralisation d'eau acide Watts LOCKSMITH™ série CAL -100 sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères afin d'empêcher la corrosion des composants et accessoires de plomberie en métal causée par une eau d'alimentation acide avec un pH inférieur à 7. Ces systèmes utilisent un média de calcite granulaire de haute qualité pour neutraliser l'acidité ; lorsque l'eau à faible pH s'écoule vers le bas à travers le lit de média, elle réagit avec et dissout la calcite , élevant ainsi le pH de l'eau d'un état acide vers un état neutre.


Chaque système est équipé de la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™ dotée d'une programmation informatique de pointe qui optimise le rétrolavage pour un nettoyage optimal du lit filtrant, tout en contribuant à la préservation de l'eau. Fabriquée à partir de matériaux de haute technologie, cette vanne a été conçue et testée pour garantir une fiabilité à toute épreuve, même dans les environnements les plus exigeants. La série CAL -100 est disponible en plusieurs capacités de filtration pour répondre à un large éventail d'applications.

Spécification
  • Features

    • Designed for residential and light commercial acidic water treatment
    • Neutralizes water with pH levels below 7
    • Uses high‑quality granular calcite media for pH neutralization
    • Calcite media dissolves during operation to raise water pH
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Helps stop corrosion of metal plumbing components and fixtures
    • Efficient, automatic backwashing cleans the media bed
    • Backwashing optimization helps reduce water usage
    • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
    • Available in multiple media capacities
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAL-100-acidic-water-neutralizing-system
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsFiltration Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Numéro OmniClass23-21 23 31
  • Titre OmniClassResidential Water Filter System