Publier vos produits
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Traduit par Google,

Trappe de nettoyage de sol réglable en fonte de la série CO20 avec dessus antidérapant rond en bronze au nickel, en fonte ductile ou en acier inoxydable et bouchon de nettoyage amovible en laiton avec joint.

Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Spécifications techniques
  • Réference unique.CO-20-Cleanout
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING