Publier vos produits
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

2.8 sur 5 étoiles2.8(8 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes de la série W-TDV peuvent être utilisées dans des industries telles que le pétrole, la chimie, la métallurgie et le traitement de l'eau. Cette vanne a trois fonctions : coupure, contrôle et étranglement. Il peut remplacer les vannes de coupure, de contrôle et d'étranglement à la sortie de la pompe pour devenir une vanne polyvalente.

Spécification
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



Spécifications techniques
  • Réference unique.Constant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Asie