Publier vos produits
Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500

Traduit par Google,

Les séries S500 et S1500 sont des vannes de base à passage intégral et à double chambre qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir ou de se fermer selon les commandes du système de commande pilote. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres à membrane supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture par le système de commande pilote. La conception en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, ainsi qu'une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles. La construction en acier inoxydable prolonge la durée de vie du diaphragme et réduit la fréquence et les coûts de main-d'œuvre associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Fonctionnalités

  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
  • L'ensemble monobloc s'ouvre et se ferme comme commandé par le système de commande pilote
  • La construction légère en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion pour une durée de vie plus longue
  • Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Chamber-Control-Valve-S500-S1500
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING