Publier vos produits
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS

Traduit par Google,

Watts Drainage Products FD-100-C-RS drain de sol en fonte à revêtement époxy avec bride d'ancrage, pince à membrane réversible avec weepholes primaire et secondaire, crépine rectangulaire réglable en bronze nickelé de 1/4 po (6 po) d'épaisseur (spécifier la taille) et non sortie hub (standard).

Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.FD-100-C-RS-Floor-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains