Publier vos produits
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Traduit par Google,

    Les réducteurs de pression des séries M115F (Globe) et M1115F (Angle) de Watts répondent à toutes les exigences des services de protection contre les incendies homologués UL. Ils réduisent automatiquement une pression d'entrée plus élevée à une pression de sortie inférieure réglable indépendamment du changement de débit ou de la pression d'entrée variable. Disponible sous forme de globe à bride et rainuré, et d'angle à bride.

    Spécification
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Océanie