Publier vos produits
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Traduit par Google,

Série GRD-620 en fonte enduite d'époxy drain de zone de toit vert avec bride de solin inférieur et dôme en aluminium blindé en acier inoxydable, tuyau vertical en ABS perforé, 15-5/8 po x 15-5/8 po (397 mm x 397 mm) nickel carré dessus de promenade en bronze avec grille à l'épreuve des talons et sans sortie de moyeu (standard).

Spécification
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.Green-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures