Publier vos produits
Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF
Watts

Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF

Traduit par Google,

Support vertical simple standard de l'industrie Watts ISCA-101-LR-BF avec entrée(s) latérale(s) pour cuvette de sortie arrière montée au sol

Spécification
  • Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls

    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Spécifications techniques
  • Réference unique.ISCA-161-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Vertical-Carrier-side-inlet-Floor-Mounted
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING