Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1

    Traduit par Google,

    Les vannes de réduction de pression d'eau de la série LFN55B sont utilisées dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb*, d'une crépine intégrale en acier inoxydable, d'un siège en thermoplastique, d'une cage à ressort scellée en bronze pour les installations de fosses d'aqueduc et d'une dérivation de dilatation thermique. Le LFN55B est disponible avec des connexions d'extrémité filetées, à souder, PEX, à connexion rapide, en CPVC, à sertir ou à expansion à froid PEX (ASTM F1960). Le réglage de pression standard est de 50 psi (345 kPa) avec une plage de pression réduite réglable de 25 à 75 psi (172 à 517 kPa). La pression de service maximale est de 400 psi (27,6 bar).

    Spécification
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B-M1
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves > Water
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord