Publier vos produits
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Traduit par Google,

    Les robinets à tournant sphérique en laiton à passage intégral, 2 pièces, série LFFBV-3 -PRxPEX sans plomb*, avec raccords à pression intégrés x PEX, sont conçus pour être utilisés dans les applications de plomberie, de chauffage et d'eau potable. Ils sont dotés d'un corps en laiton sans plomb*, d'un presse-étoupe réglable et d'une tige anti-éruption chargée par le bas. Ces vannes facilitent la transition du tube en cuivre au tube PEX. Fabriqué avec des connexions à pression intégrées conformes à la norme ASTM-B88 d'un côté et des connexions PEX conformes à la norme ASTM F-1087 de l'autre. Le raccord PEX est évalué à 160 psi à 73 degrés F et le raccord à sertir est évalué à 250 psi à 250 degrés F.

    Spécification
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • PEX end connections comply to ASTM F-1087
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFFBV-3-PR-PEX-Lead-free-shutoff-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings