Publier vos produits
Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV
Watts

Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV

Traduit par Google,

Les brides de pompe d'isolement sans plomb* de la série LFIPF-HV sont conçues pour isoler les pompes de circulation afin de faciliter le remplacement ou les réparations de la pompe de circulation. Ils sont dotés d'un corps et d'une bride en laiton sans plomb* avec une tige anti-éruption chargée par le bas, un joint torique de tige en Buna-N, des sièges en PTFE vierge et une poignée en T en option incluse. Pression nominale à 600 psi (41,4 bar) WOG.

Fonctionnalités

  • Tailles : 3⁄4 po – 2 po (20 – 50 mm)
  • Disponible avec NPT fileté et raccords à souder
  • Garniture réglable pour une durée de vie plus longue
  • Fournit une isolation pour la pompe de circulation afin de faciliter le remplacement ou la réparation
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.lfipf-hv-pump-flange
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING