Publier vos produits
Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10
Watts

Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10

Traduit par Google,
La vanne de régulation à flotteur modulante série LFF110-10, LFF1110-10 est conçue pour maintenir un niveau de liquide constant dans un réservoir ou un réservoir. Il s'ouvre lorsque le niveau de liquide baisse et se ferme lorsque le niveau de liquide monte.
Spécification
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • Uses a modulating float control for simple operation
Spécifications techniques
  • Réference unique.modulating-control-valve-lff110-10-lff1110-10
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING