Publier vos produits
Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED
Watts

Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED

Traduit par Google,

Watts Drainage Products RD-200-BED drain de toit en fonte enduite d'époxy pour petit puisard avec large bride de solin dentelée, dispositif de serrage de solin avec arrêt de gravier intégré, rallonge et plateau de palier combinés en fonte réglables et crépine à dôme en polyéthylène autobloquante (standard).

Spécification
  • Features

    • Industrial grade cast iron small sump roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Adjustable cast iron combined extension and bearing pan

    Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

Spécifications techniques
  • Réference unique.RD-200-BED-Small-Area-Roof-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage