Publier vos produits
Silent Check Valves - 402
Watts

Silent Check Valves - 402

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,

Le clapet anti-retour silencieux fait référence à l'ouverture et à la fermeture automatiques du disque de la vanne au moyen du flux du fluide lui-même. Cette vanne est utilisée pour empêcher le fluide de refluer, également appelée vanne d'inversion, vanne unidirectionnelle, vanne à contre-courant. La vanne convient aux systèmes d'alimentation en eau et de drainage et aux systèmes de réseau de canalisations des immeubles de grande hauteur, et est utilisée dans la canalisation de la sortie de la pompe.

Spécification
  • Features

    • Can be installed horizontally or vertically
    • Small head loss, low noise, compact structure, reliable seal
    • Long pilot shaft can effectively prevent the valve disc displacement; the cable that goes through can be placed at the unique flange cut-outs (DN100 and below)
    • High intensity; effectively prevents water hammerings

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Silent-Check-Valve-402
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCWafer check valves
  • Code UNSPSC40141637
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves

Disponibilité de la région

Asie