Publier vos produits
Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400

Traduit par Google,

Les séries S400, S1400 sont des vannes de base à chambre unique à passage intégral qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. La conception en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, ainsi qu'une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles. La construction en acier inoxydable prolonge la durée de vie du diaphragme et réduit la fréquence et les coûts de main-d'œuvre associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Fonctionnalités

  • La construction légère en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion pour une durée de vie plus longue
  • La fonction de vérification mécanique fournit une action de vérification immédiate lorsque le débit cesse
  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
  • L'ensemble disque et diaphragme en deux parties s'ouvre et se ferme selon les commandes du système de commande pilote
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-Chamber-Control-Valve-S400-S1400
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING