Publier vos produits
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Traduit par Google,

Watts Drainage Products SÉRIE SS pare-chocs préchargé entièrement en acier inoxydable avec soufflet en acier inoxydable et raccord fileté mâle IPS.

Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Stainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Numéro OmniClass23-27 43 17
  • Titre OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord