Publier vos produits
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes papillon de la série Watts W-W1111 sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences strictes des applications de plomberie, de CVC, d'irrigation, commerciales et industrielles.

Spécification
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Code UNSPSC40141619
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Description de l'Uniclass 2015Butterfly valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Titre CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 17
    • Titre OmniClassButterfly Valves

    Disponibilité de la région

    Asie