Publier vos produits
Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500
Watts

Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500

Traduit par Google,

Watts Drainage Products WO-500 enduit d'époxy à l'intérieur et à l'extérieur de l'intercepteur d'huile en acier fabriqué avec un débit de 10 à 75 GPM. L'unité doit inclure un seau à sédiments, un piège à joint profond approuvé par le code, un ou plusieurs boulons de fixation du couvercle, un ensemble de prélèvement automatique réglable, des raccords à double évent, une plaque à orifice calibrée amovible en acier inoxydable et un couvercle amovible antidérapant revêtu d'époxy. Fourni avec un réservoir de stockage secondaire (tous les tuyaux d'interconnexion et de ventilation par d'autres).

Spécification
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    • Fabricated steel is epoxy coated inside and outside for smooth finish and long life
    • 2 in. (51) adjustable automatic draw-off assembly
    • Secondary storage tank requires interconnecting and vent piping by others
    • Code approved integral deep seal trap
Spécifications techniques
  • Réference unique.wo-500-oil-interceptors
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors > Oil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Ss_50_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING