Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

La description:

Les crépines à motif en étoile en acier inoxydable de la série 88S sont dotées d'un corps en acier inoxydable à motif en Y avec raccords filetés, d'un tamis en acier inoxydable et d'un capuchon de retenue taraudé en acier inoxydable avec joint en graphite. La série 88S est idéale pour les applications corrosives, à haute pression et à haute température. Pression maximale (sans choc) : 1440 psi (99 bar) à 100 °F (38 °C) WOG, 600 psi (41 bar) à 489 °F (254 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-88S
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings