Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

La description:

Les crépines en plastique à motif en Y de la série P777 sont dotées d'un corps en plastique Noryl de 45² à motif en Y approuvé NSF avec raccords filetés, écran en acier inoxydable et bouchon de nettoyage rapide. Pression d'alimentation maximale : 300 psi (20,7 bar) CWP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-P777
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings