Publier vos produits
Insulated Rolling Service Doors Model 800C

Insulated Rolling Service Doors Model 800C

Traduit par Google,

La porte de service roulante ThermoTite® 800C de Wayne Dalton est conçue pour répondre aux exigences strictes de pratiquement toutes les applications commerciales ou industrielles, avec l'avantage supplémentaire de l'efficacité énergétique. Le ThermoTite® 800C offre une flexibilité dans les matériaux de substrat avec des choix d'acier galvanisé ou apprêté, d'acier inoxydable ou d'aluminium. Cette porte est conçue pour résister à des charges de vent allant jusqu'à ±20 psf en standard, avec des charges de vent en option allant jusqu'à ±55 psf.

Ces portes de service roulantes isolées sont composées de lattes plates qui fournissent un bassin versant naturel, contribuant ainsi à réduire la corrosion. Une isolation en mousse de polyuréthane sur place avec une valeur R* de 7,7 remplit les lattes pour améliorer l'efficacité thermique d'un bâtiment. Les lattes sont conçues avec des joints de verrouillage à action libre qui permettent une articulation facile lorsque la porte s'enroule.

Le modèle 800C est doté d'une solide barre inférieure à double angle conçue pour une installation facile et ne nécessite pas de fixations dans les ouvertures de guidage, de sorte que la barre inférieure n'interfère pas avec le fonctionnement de la porte.

L'ensemble de contrepoids est constitué d'un barillet à ressort qui sert de poutre porteuse. Il enveloppe le mécanisme de contrepoids et constitue l’axe autour duquel le rideau s’enroule. (La déflexion est limitée à 0,033" par pied linéaire de portée.)

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée de la section de porte pour nos portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width*: 42’
    • Max Height*: 30’
    • Max Steel Gauge = 18
    • 24-gauge steel standard
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • R-value** = 7.7; U-value** = 0.13

    *Larger sizes may be available. Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge. Consult factory for more information. 800-764-1457

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Vision slat
    • Safety edges
    • Drop stop device
    • Exhaust ports
    • Sloping bottom bars
    • Cable reels
    • Mullions
    • Stainless steel or aluminum finish
    • 18-, 20-, and 24-gauge front slats

    IECC Air Infiltration Option

    • Guide cover and cap
    • Dual brush guide seal
    • Lintel seal
    • Bottom astragal

    Operation Options

    • Chain hoist
    • Motor
    • Through wall

    Wind Load Options

    • Articulating Windlocks for Operational wind load
    • Options available to meet up to Dade County – Florida Building Commission High Velocity Hurricane Zone (FBC HVHZ)
Spécifications techniques
  • Réference unique.rolling-service-door-800c
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors