La porte de service roulante modèle 900 de Wayne Dalton est idéale pour les travaux où une solution économique, ainsi que la durabilité et la résistance sont nécessaires. Cette porte offre une flexibilité dans les matériaux de rideaux avec des choix d'acier galvanisé, d'acier inoxydable ou d'aluminium.
Nos portes roulantes en acier modèle 900 sont composées de lattes incurvées ou à face plate qui fournissent un bassin versant naturel, contribuant ainsi à réduire la corrosion. Les lattes sont conçues avec des joints de verrouillage à action libre qui permettent une articulation facile lorsque la porte s'enroule.
Le modèle 900 est doté d'une solide barre inférieure à double angle conçue pour une installation facile et ne nécessite pas de fixations dans les ouvertures de guidage, de sorte que la barre inférieure n'interfère pas avec le fonctionnement de la porte.
L'ensemble de contrepoids se compose d'un barillet à ressort qui sert de poutre porteuse. Il enveloppe le mécanisme de contrepoids et constitue l’axe autour duquel le rideau s’enroule. (La déflexion est limitée à 0,033" par pied linéaire de portée.)
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |