Les grilles roulantes sans ressort, modèle 600 HC, offrent la même sûreté et sécurité qu'une grille roulante standard avec l'avantage supplémentaire d'une durée de vie 15 fois plus longue et la facilité d'entretien offerte par la conception innovante sans ressort de Wayne Dalton. Idéal pour les parkings et autres zones à fort trafic, le modèle 600 HC a une durée de vie de plus de 300 000 cycles, ainsi qu'une variété d'options de matériaux, de contrôle et de sécurité.
Ces grilles roulantes sans ressort sont livrées en standard avec des dispositifs de sécurité améliorés tels que le mécanisme de freinage intégré qui empêche le déplacement incontrôlé du rideau et des capteurs de sécurité photoélectriques qui assurent la surveillance des obstructions pendant le fonctionnement pour aider à prévenir les blessures et les dommages. La conception innovante sans ressort crée une grille roulante sans un seul ressort à remplacer pour réduire l'entretien sur le terrain et une durabilité durable.
Cette grille roulante à cycle élevé est parfaite pour les garages de stationnement, les installations de fabrication, les installations gouvernementales ou autres zones à fort trafic.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |